Publikovat produkty
Smart Express P- Shower door
Smart Express P- Shower door
Smart Express P- Shower door
Smart Express P- Shower door
Smart Express P- Shower door
    KINEDO

    Smart Express P- Shower door

    Pivoting door (In/Out)

    Specifikace
      • 180° inward/outward opening
      • Optimized passage width
      • 4 widths available: from 70 to 140 cm (from 110 to 140 see Smart Express P sup 110)
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • White or chrome aluminum profile
      • Corner installation or wall-mounted with the panel
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKIN040001
    • Skupina výrobkůThe shower
    • Skupina produktůShower enclosures
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
    • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Kód UNSPSC30181507
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 17
    • Název OmniClassShower Enclosures
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION