Publikovat produkty
Smart Express S - Shower door
Smart Express S - Shower door
Smart Express S - Shower door
Smart Express S - Shower door
Smart Express S - Shower door
Smart Express S - Shower door
Smart Express S - Shower door
    KINEDO

    Smart Express S - Shower door

    Folding door

    Specifikace
      • Optimized passage width
      • Widths from 80 to 120 cm
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • White or chrome aluminum profile
      • Corner installation or wall-mounted with the fixed panel
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKIN040009
    • Skupina výrobkůThe shower
    • Skupina produktůShower enclosures
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
    • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Kód UNSPSC30181507
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 17
    • Název OmniClassShower Enclosures
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION