Publikovat produkty
Kinerock carré/square - Shower tray
Kinerock carré/square - Shower tray
Kinerock carré/square - Shower tray
Kinerock carré/square - Shower tray
Kinerock carré/square - Shower tray
Kinerock carré/square - Shower tray
Kinerock carré/square - Shower tray
Kinerock carré/square - Shower tray
    KINEDO

    Kinerock carré/square - Shower tray

    Extra thin square shower tray made with Biolex. 

    Specifikace
      • Mineral-textured finish
      • 5 colors: white, anthracite gray, stone gray, black, or sand
      • Extra-flat horizontal drain (24 L/min) with matching metal drain grate included
      • Very high natural slip resistance, slip rating: PN24
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 9.5 to 14 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKIN040012
    • Skupina výrobkůThe shower
    • Skupina produktůShower trays
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMinerál
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Číslo OmniClass23-31 17 13
    • Název OmniClassShower Receptors
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION