Publikovat produkty
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size

    Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size

    Old Amber, presented here in Imperial Size, captivates with its exceptional beauty and unique palette. This exquisite product boasts a spectrum of hues, from burnt sienna to deep orangish-brown, embodying the warmth and vibrancy of amber. Interspersed within this array of colors are elements of dark purplish charcoal, adding a striking contrast and texture to its appearance. Notably, amber is a natural treasure, being fossilized tree resin, which adds to the allure and historical significance of this product. Old Amber’s varied tones and the natural history it carries make it a distinguished choice for those seeking to add a touch of natural elegance and timelessness to their space.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOld_Amber_Imperial_Size
    • Skupina výrobkůThin Bricks
    • Skupina produktůTiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2024-02-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)19.25
    • Šířka (palce)2
    • Hloubka (palce)0.56
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 15 13
    • Název OmniClassWall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika