Publikovat produkty
Thin Bricks / Volcanic Black / King Size
Thin Bricks / Volcanic Black / King Size
Thin Bricks / Volcanic Black / King Size
Thin Bricks / Volcanic Black / King Size
Thin Bricks / Volcanic Black / King Size
Thin Bricks / Volcanic Black / King Size

    Thin Bricks / Volcanic Black / King Size

    Presented in the King Size here, Volcanic Black embodies the essence of its name. This color mirrors the intense depth of volcanic lava that cools, hardens, and forms a solid state on the Earth. Its dark, bold hue conveys a profound sense of strength and durability, offering an unparalleled statement of power and resilience. Ideal for any structure it adorns, Volcanic Black promises to infuse your building with a visually striking aesthetic that stands as a testament to nature's formidable beauty.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVolcanic_Black_King_Size
    • Skupina výrobkůThin Bricks
    • Skupina produktůTiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2024-02-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)2.75
    • Šířka (palce)9.5
    • Hloubka (palce)0.56
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 15 13
    • Název OmniClassWall Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika