Publikovat produkty
FDEB SERIES
Kingspan ES

FDEB SERIES

FDEB range are panels faced by Hpl, Linoleum, PVC rubber manufactured by a high density chipboard core with a galvanized steel sheet on bottom side, also with galvanized steel sheet on bottom and on top, matching all the New European Norm EN 12825 requitements. System of panels laid on pedestals made of zinc steel that provide the office with a really strong loading capacity and great ressitance, and with the interchanging of panels guaranteed.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFDEB_G4
  • Skupina výrobkůAccess Floor
  • Skupina produktůPanels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-01-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)30
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálDřevotříska
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
  • Čistá hmotnost (kg)13
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahovina
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617

Dostupnost regionu

Evropa
Španělsko