Publikovat produkty
60 CM Gas Hob
KitchenAid

60 CM Gas Hob

4.5 z 5 hvězdiček4.5(40 recenze)
The 60 cm gas-on-glass hob offers a simple yet harmonious design that has been specially created to ensure the ultimate practical cooking experience.
The four-burner ceramic glass hob includes a powerful professional 4 kW double crown burner and a wok adapter so you can serve up excellent results time after time. The cast-iron pan supports are dishwasher safe.
This induction hob has a standard installation
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKHGD4-60510
  • Skupina výrobkůHobs
  • Skupina produktůGas
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-03-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)49
  • Šířka (mm)590
  • Hloubka (mm)510
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)12.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika