Publikovat produkty
86 CM Gas Hob
KitchenAid

86 CM Gas Hob

4.6 z 5 hvězdiček4.6(15 recenze)
The 86 cm gas-on-glass hob offers a simple yet harmonious design that has been specially created to ensure the ultimate practical cooking experience.
The five-burner ceramic glass hob includes a powerful professional 5 kW double crown burner and a wok adapter so you can serve up excellent results time after time. The cast-iron pan supports are dishwasher safe. Standard installation.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKHGD5-86510
  • Skupina výrobkůHobs
  • Skupina produktůGas
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-03-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)49
  • Šířka (mm)860
  • Hloubka (mm)510
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)17.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika