Publikovat produkty
KPG - Threaded rods for injection anchors
KPG - Threaded rods for injection anchors
KPG - Threaded rods for injection anchors
KPG - Threaded rods for injection anchors
KPG - Threaded rods for injection anchors

    KPG - Threaded rods for injection anchors

    KPG - KPGA4
    M8-M24
    Threaded rods for injection anchors

    SUBSTRATES
    • Cracked and uncracked concrete (option 1) C20/25 to C50/60.
    • Reinforced and non-reinforced concrete.
    • Dry, wet concrete and flooded holes (Cat 2).
    • Strength class of concrete from C12/15 to C50/60.
    • Masonry substrate.

    APPLICATIONS
    • Installation of decorative elements
    • Installation of steel structures
    • Installation of machinery and equipment
    • Installation of railings
    • Installation of steelwork
    • Installation of handrails
    • Installation of balustrades

    Specifikace
    •     KPG    KPGA4
          Lenght range:    Lenght range:
      M8    110 - 160 mm    110 mm
      M10    130 - 180 mm    130 mm
      M12    160 - 270 mm    -
      M16    190 - 300 mm    -
      M20    220 - 300 mm    -
      M24    300 - 400 mm    -
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKPG_Threaded_rods_for_injection_anchors
    • Skupina výrobkůAnchors
    • Skupina produktůChemical anchors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-13
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Kotevní systémy
    • Klasifikace IFCStavební element proxy
    • Název UNSPSCStructural products
    • Kód UNSPSC301036
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_29_03_18
    • Popis Uniclass 2015Chemical anchors
    • Kód CSI MasterFormat 201405 05 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Post-Installed Concrete Anchors
    • Číslo OmniClass23-13 23 11 15 15
    • Název OmniClassBonded Anchors
    • Kód CSI UniFormat IIE
    • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Severní Amerika