Publikovat produkty
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar

    DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar

    DRIVE W
    Ø6
    Modern fastener with low spot thermal conductivity for fastening of mineral wool on wooden substrates.

    With TX drive head

    SUBSTRATES
    • Timber C22
    • OSB Boards
    • Fiber cement boards

    FASTENER MATERIAL
    • Polyamide [PA]

    PIN MATERIAL
    • Galvanized steel

    HEAD MATERIAL
    • Polyamid [PA] with glass fiber

    TYPE OF INSULATION
    • Mineral wool

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through insulation

    APPLICATION
    • ETICS systems

    Specifikace

    •      Type     Length range:
      Ø6     DRIVE W     110 - 310 mm


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDRIVE-W-Screwed-in-fastener-of-mineral-wool-with-telescopic-support-collar
    • Skupina výrobkůSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Skupina produktůFixings and fasteners for Insulation systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-12-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyethylen
    • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
    • Klasifikace IFCMechanický upevňovací prvek
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
    • Popis Uniclass 2015Equipment fasteners
    • Číslo OmniClass23-13 25 19
    • Název OmniClassThermal Insulation 

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Severní Amerika