Publikovat produkty
WKLC - Round head screw for plates
WKLC - Round head screw for plates
WKLC - Round head screw for plates
WKLC - Round head screw for plates

    WKLC - Round head screw for plates

    WKLC
    ∅5
    Round head screw with cylindrical underhead and TX drive is designed for fastening metal elements, such as perforated plates and angular brackets to timber substrat.

    SUBSTRATES
    Solid wood
    Glued laminated timber (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    SCREW MATERIAL
    Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • Galvanized (white)

    APPLICATION
    • Joints of metal to timber
    • Ideal for fastening perforated plates and angular brackets to timber substrate

    Specifikace
    •     Galvanized-white    Length range:
      ∅5    WKLC    30 - 70 mm

      Basic parameters

      Parameter    Value
      Material    Steel
      Screw head type    Round head with cylindrical underhead
      Screw socket type    TX
      Thread type    Full thread
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawklc-round-head-screw-for-plates-tx-5
    • Skupina výrobkůScrews and fasteners for wooden constructions
    • Skupina produktůScrews for steel plates
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel uhlíková
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
    • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Zz_60_40_15
    • Popis Uniclass 2015Construction joints
    • Číslo OmniClass23-13 23 11 13 19
    • Název OmniClassScrews

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Severní Amerika