Publikovat produkty
K - Hex head wood screw

K - Hex head wood screw

K
∅6,  ∅8, ∅10, ∅12
Screws for fastening of wooden elements including solid wood, glued laminated timber, X-Lam and LVL timber panels and wood-based panels, steel and PVC elements to timber.

SUBSTRATES
• Solid wood ≥C24 

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized 

APPLICATION
• Wood construction

Specifikace
  • GalvanizedLength range:
    ∅6K60 - 140 mm
    ∅8K60 - 200 mm
    ∅10K80 - 200 mm
    ∅12K120 - 260 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Steel
    Screw head type Hex head
    Thread type Partial thread
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaK-Hex_head_wood_screw
  • Skupina výrobkůScrews and fasteners for wooden constructions
  • Skupina produktůWood construction screws
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-08-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Popis Uniclass 2015Construction joints
  • Číslo OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Název OmniClassScrews

Dostupnost regionu

Asie Evropa Severní Amerika