Publikovat produkty
KD - Steel washer
KD - Steel washer

    KD - Steel washer

    KD
    Steel washer for fixing Thermal and hydroinsulation on flat roofs

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Timber

      MATERIAL
      • Carbon steel

      ANTI-CORROSION PROTECTION
      • Galvanized (white)

      APPLICATION
      • For fastening Thermoinsulation
      • For fastening Hydroinsulation

        Specifikace
        • Type    Size   Dedicated screw
          KD-01(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-02-W-5.5(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-05(X200)    Ø 50   WDB-T, WSR-T
          KD-07-WW(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-P(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-04-W-5(X200)    Ø 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-5(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-W-9(X200)    80 x 40   WB6-D, SMN-6
          KD-03-WW-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6

        Technická specifikace
        • Jedinečná ref. hodnotaKD-Steel-washer
        • Skupina výrobkůSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • Skupina produktůfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • TypStavební Materiál
        • Datum zveřejnění2022-12-13
        • Číslo vydání1
        Související
        • Hlavní materiálOcel
        • Navrženo vPolsko
        • Vyrobeno vPolsko
        Klasifikace
        • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
        • Klasifikace IFCUpevňovací prvek

        Dostupnost regionu

        Asie Evropa Severní Amerika