Publikovat produkty
KPR-PIKE-SK - Frame plug with countersunk head screw

KPR-PIKE-SK - Frame plug with countersunk head screw

KRP-PIKE-SK
∅8
Frame anchor with a PZ drive countersunk head for mounting through an element fixed to many substrates. 

SUBSTRATES
• Cracked concrete – non-structural, multi-point fastening
• Solid clay brick
• Solid calcium silicate brick
• Hollow or perforated clay brick
• Calcium silicate hollow block
• AAC block

SLEEVE MATERIAL
• Polyamide (PA)

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized (white)

APPLICATION
• Installation of shutters
• Installation of shop windows
• Installation of canopies inside buildings
• Installation of glass walls
• Installation of handrails
• Installation of window joinery
• Installation of balustrades
• Installation of door joinery
• Installation of lightweight metal structures
• Installation of garage doors
• Installation of glazing
• Fastening elements of building installations
• Fastening furniture
• Fastening of medium storage racks
• Fastening interior design elements
• Fastening of small storage racks
• Installation of awningsInstallation of window blinds

Specifikace
  •    Galvanized-white   Length range:
    ∅8   KRP-PIKE-SK   65 - 140 mm


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKPR-PIKE-SK-Frame-plug-with-countersunk-head-screw
  • Skupina výrobkůFramework and general fasteners
  • Skupina produktůFrame fixings
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-11-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Kód ETIMEG000049
  • Název ETIMFasteners
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_29_03_32
  • Popis Uniclass 2015Framing fasteners
  • Číslo OmniClass23-13 23 11
  • Název OmniClassMechanical Fasteners

Dostupnost regionu

Asie Evropa Severní Amerika