Publikovat produkty
LE-ZN - Wedge anchor
LE-ZN - Wedge anchor
LE-ZN - Wedge anchor

    LE-ZN - Wedge anchor

    3.7 z 5 hvězdiček3.7(13 recenze)

    LE-ZN
    M8, M10, M12, M16

    Powerful mechanical anchor for standard static and quasi-static loads, designed for setting in uncracked concrete.

    SUBSTRATES
    Normal weight uncracked concrete, reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60

    BOLT MATERIAL
    Carbon steel

    CORROSION PROTECTION
    • Galvanized

    WEDGE MATERIAL
    • Galvanized carbon steel

    NUT AND WASHER MATERIAL
    • Galvanized carbon steel

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through installation

    APPLICATION
    • Machine and device installation.
    • Installation of railings, handrails, balustrades inside buildings.
    • Anchoring of base plates, consoles, cantilevers, cable trays in dry internal conditions.
    • Fixing of steel construction to concrete structural components in dry internal conditions inside the buildings.

    Specifikace
    • Galvanized steel

           Type     Length range:
      M8     LE-ZN     60 - 155 mm
      M10     LE-ZN     85 - 155 mm
      M12     LE-ZN     85 - 165 mm
      M16     LE-ZN     105 - 165 mm


      Basic parameters

      Parameter      Value
      Material      Steel
      Head type      Hexagonal nut
      Fire resistance      R30 - R120
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotale-zn-wedge-anchor
    • Skupina výrobkůAnchors
    • Skupina produktůWedge anchors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel uhlíková
    • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Kotevní systémy
    • Klasifikace IFCMechanický upevňovací prvek
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_29_03_97
    • Popis Uniclass 2015Wedge anchors
    • Číslo OmniClass23-13 23 11 15 11
    • Název OmniClassExpansion Anchors

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Severní Amerika