Publikovat produkty
WB6-D - Self-tapping screw for concrete
WB6-D - Self-tapping screw for concrete
WB6-D - Self-tapping screw for concrete
WB6-D - Self-tapping screw for concrete

    WB6-D - Self-tapping screw for concrete

    WB6-D
    ∅6,3
    Hexagonal head fastener for fixing hydro insulation with washer KD type to concrete and wood construction.

    SUBSTRATES
    • Concrete (predrill needed)

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • SQ Ceramic

    APPLICATION
    • For fastening Hydroinsulation

      Specifikace
      •     SQ Ceramic    Length range:
        ∅6,3    WB6-D    35-45 mm

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaWB6-D-Self-tapping-screw-for-concrete
      • Skupina výrobkůSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
      • Skupina produktůfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
      • TypStavební Materiál
      • Datum zveřejnění2022-12-12
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálOcel
      • Navrženo vPolsko
      • Vyrobeno vPolsko
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
      • Klasifikace IFCUpevňovací prvek

      Dostupnost regionu

      Asie Evropa Severní Amerika