Publikovat produkty
WKCH - Hexagonal head screw for steel-wood connections
WKCH - Hexagonal head screw for steel-wood connections

    WKCH - Hexagonal head screw for steel-wood connections

    WKCH
    ∅6,  ∅8, ∅10
    Hexagonal head construction screw with TX drive for structural connections of steel and wooden members, including solid and bonded elements.

    SUBSTRATES
    • Solid wood
    • Glued laminated timber (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • Galvanized (white)

    APPLICATION
    • Roof truss system
    • Carcass construction

    Specifikace
    •   Ocynk-biały  Zakres długości
      ∅6  WKCH  50 - 100 mm
      ∅8  WKCH  40 - 300 mm
      ∅10  WKCH  60 - 400 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawkch-Hexagonal-head-screw-for-steel-wood-connections
    • Skupina výrobkůScrews and fasteners for wooden constructions
    • Skupina produktůWood construction screws
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
    • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Zz_60_40_15
    • Popis Uniclass 2015Construction joints
    • Číslo OmniClass23-13 23 11 13 19
    • Název OmniClassScrews

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Severní Amerika