Publikovat produkty
WSPCV - Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH

WSPCV - Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH

WSPCV
∅3,9
Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH

SUBSTRATES
• Steel up to 2mm

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized (white)

APPLICATION
• Fitting hinges on PVC windows
• Installation of reinforcement in PVC windows
• Joining plastic profiles to steel elements

Specifikace
  •     Galvanized-white   Length range:
    ∅3,9    WSPCV   13 - 40 mm


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWSPCV-Self-drilling-screw-withou-ribs-for-fittings-and-steel-reinforcement-PH
  • Skupina výrobkůScrews and Fasteners
  • Skupina produktůScrews and fasteners for joinery
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Popis Uniclass 2015Construction joints
  • Číslo OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Název OmniClassScrews

Dostupnost regionu

Asie Evropa Severní Amerika