Publikovat produkty
WT - Screw for wood decking clips

WT - Screw for wood decking clips

WT
∅4,  
Screw with underhead thread for decking and other wood structures.

SUBSTRATES
• Solid wood ≥C24
• Hard wood

SCREW MATERIAL
• Stainless steel

APPLICATION
• facade boards
• decking boards

Specifikace
  • Stainless steelLength range:
    ∅4WT45 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Stainless Steel
    Screw head type Countersunk (Torx drive)
    Thread type Partial thread
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWT_Screw_for_wood_decking_clips
  • Skupina výrobkůScrews and fasteners for wooden constructions
  • Skupina produktůWood construction screws
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-02-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
  • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Popis Uniclass 2015Construction joints
  • Číslo OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Název OmniClassScrews

Dostupnost regionu

Asie Evropa Severní Amerika