Publikovat produkty
D126.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster
Knauf Gips KG

D126.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster

Knauf Cleaneo Acoustic plaster base boards with fleece lamination on the rear side are fixed with screws to a metal grid of carrying and furring channels (double-layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling. An acoustically effective insulation layer can be laid upon the furring channels. The final coating is applied using fumi acoustical plaster S1 or KRAFT acoustical plaster Picco S. Acoustical Plaster
Specifikace
  • without fire protection, with acoustic plaster
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_D126-DE_cleaneo-acoustic-board-ceilings-for-acoustical-plaster
  • Skupina výrobkůCeilings_Attics-systems
  • Skupina produktůCeilings-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCCeiling panels
  • Kód UNSPSC30161602
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_25
  • Popis Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 19 15 13
  • Název OmniClassCeiling Panels
  • Kód CSI UniFormat IIC3030
  • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes