Publikovat produkty
D127.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings
Knauf Gips KG

D127.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings

Knauf Acoustic boards are fixed with screws to a metal grid of carrying and furring channels (double-layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling. An insulation layer of at least 20 mm thickness can be placed on the furring channels for the purpose of sound absorption. Acoustical Plaster
Specifikace
  • without fire protection, numerous plate designs for acoustic requirements
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_D127-DE_cleaneo-acoustic-board-ceilings
  • Skupina výrobkůCeilings_Attics-systems
  • Skupina produktůCeilings-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCCeiling panels
  • Kód UNSPSC30161602
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_25
  • Popis Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 19 15 13
  • Název OmniClassCeiling Panels
  • Kód CSI UniFormat IIC3030
  • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes