Publikovat produkty
D151.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Wood frame
Knauf Gips KG

D151.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Wood frame

The ceiling system D151.de with a wooden substructure can be executed both without and with fire protection in different planking variants. This fire protection is available in the qualities F30 and F60.
Specifikace
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_D151-DE_wood-beamed-ceiling-system_wood-frame
  • Skupina výrobkůCeilings_Attics-systems
  • Skupina produktůCeilings-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCCeiling panels
  • Kód UNSPSC30161602
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_25
  • Popis Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 19 15 13
  • Název OmniClassCeiling Panels
  • Kód CSI UniFormat IIC3030
  • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes