Publikovat produkty
D153.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Feather-Rails
Knauf Gips KG

D153.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Feather-Rails

The ceiling system D153.de consists of a substructure made of spring rail and a planking of plasterboard. The ceiling system can be executed both without and with fire protection in different planking qualities. This fire protection is available in the qualities F30, F60 and F90.
Specifikace
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_D153-DE_wood-beamed-ceiling-system_feather-rails
  • Skupina výrobkůCeilings_Attics-systems
  • Skupina produktůCeilings-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCCeiling panels
  • Kód UNSPSC30161602
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_25
  • Popis Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 19 15 13
  • Název OmniClassCeiling Panels
  • Kód CSI UniFormat IIC3030
  • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes