Publikovat produkty
W623.de Knauf Shaft wall with CD 60/27, directly attached
Knauf Gips KG

W623.de Knauf Shaft wall with CD 60/27, directly attached

Das Vorsatzschalensystem W623.de wird mit einer Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen CD 60/27, welche mit Direkt(schwing)abhängern an der Grundwand befestigt werden, ausgeführt. Somit ist eine schlanke Bauweise in Verbindung mit großen Wandhöhen realisierbar. Die Beplankung ist ein- oder zweilagig. Bei Ausführung mit doppelter Beplankung ist Ballwurfsicherheit möglich.
Specifikace
  • Minimum thickness> = 52.5mm, improvement measure up to 16dB
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_W623-DE_shaft-wall-with-cd-60_27_directly-attached
  • Skupina výrobkůDrywall-systems
  • Skupina produktůShaft walls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď

Dostupnost regionu

Evropa
Německo
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu