Publikovat produkty
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1

    Glass partition edge to edge single glazing ID1

    With its first-class design and its lighting and transparency effects, the ID1 partition, centered frameless single glass, offers a smart concept for office space planning.

    Specifikace
    • Demountable aluminium partition, 21 mm thick. Frameless full-height centered single glass.

      Maximum height : 3300 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.


      Acoustics :

      - Glass wall : RW = from 33 to 38 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 43 dB

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaID1
    • Skupina výrobkůInternal partitions
    • Skupina produktůRemovable partitions
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3300
    • Hloubka (mm)21
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Ac_25_10_05
    • Popis Uniclass 2015Assembling
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Číslo OmniClass23-15 11 13
    • Název OmniClassDemountable Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika