Publikovat produkty
W653.de Knauf Shaft wall with CW-profile, massive board
Knauf Gips KG

W653.de Knauf Shaft wall with CW-profile, massive board

The extension panel system W653.de is designed with a substructure made of sheet steel profiles CW 75/100 as a single column freestanding in front of the base wall. The cladding with solid panels is horizontal and single-layer. Due to the free-standing design arbitrarily large wall cavities can be realized, there is no dependence on the strength of the base wall. With the cladding made of solid construction boards, requirements for sound insulation and robustness can be met in one layer and stand spacing of up to 1000 mm is possible.
Specifikace
  • Minimum thickness> = 105mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_W653-DE_shaft-wall-with-cw-profile_massive-board
  • Skupina výrobkůDrywall-systems
  • Skupina produktůShaft walls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď

Dostupnost regionu

Evropa
Německo
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu