Publikovat produkty
P323b.de Knauf WARM-WALL Plus WDV-System with mineral wool insulation with mineral / organic plastersystem
Knauf Gips KG

P323b.de Knauf WARM-WALL Plus WDV-System with mineral wool insulation with mineral / organic plastersystem

Das Wärmedämm-Verbundsystem WARM-WAND Plus bietet nicht nur eine perfekte Wärmedämmung, sondern erfüllt höchste Anforderungen an den Schall- und Brandschutz, ob im Neubau oder bei der Modernisierung.
Specifikace
  • ETICS: Fire behavior non-combustible (building material class A2 or A2-s1, d0) or flame-retardant (building material class B1). Very good sound insulation properties (WAP-zg). Approved total insulation thickness up to max. 200 mm (mineral wool Slats) or up to max. 340 mm (mineral wool plates)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaplaster_P323b-DE_warm-wall-plus-wdv-system-with-mineral-wool-insulation-with-mineral_organic-plastersystem
  • Skupina výrobkůPlaster-systems
  • Skupina produktůPlaster-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
  • Klasifikace IFCPrvek budovy

Dostupnost regionu

Evropa
Německo