Publikovat produkty
D126.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster
Knauf
Archivovány

D126.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster

Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.
Specifikace
  • Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaD126_sp_Cleaneo-Acoustic-Board-Ceilings-for-acoustical-plaster
  • Skupina výrobkůCeilings Systems
  • Skupina produktůNon-demountable Ceilings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCCeiling panels
  • Kód UNSPSC30161602
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_25
  • Popis Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 19 15 13
  • Název OmniClassCeiling Panels