Publikovat produkty
Metal Canopy - Concave
Archivovány

Metal Canopy - Concave

Metal Canopy - Concave is part of the Metal Canopy range, which also includes Flat and Convex metal canopies. Easily suspended direct from the building structure they can define spaces, accentuate an area, provide a focus or create ceiling sculptures, as well as controlling reverberation within the space.

Spojte se se značkou Knauf Ceiling Solutions

Specifikace
  • Standard suspension systems: Hanging Wire Kit M6 Alternative suspension systems: Acoustic performance: Sabine 2.50 Light Reflectance: 80% Humidity Resistance: 90% Euro Class Fire Reaction: B-s2,d0 French VOC performance: A+ Recycled content: 30% 15 year product warranty / 30 year system warranty Edge detail options: Floating Module: 1890x1180
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMetal_Canopy_Concave
  • Skupina výrobkůMETAL Ceiling Solutions
  • Skupina produktůMetal Canopy
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Kód UNSPSC30161604
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
  • Popis Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 19 23 11
  • Název OmniClassSuspended Ceilings