Publikovat produkty
Metal Lay-In - Plain
Archivovány

Metal Lay-In - Plain

Je k dispozici několik variant detailů hran pro instalaci na závěsné systémy Prelude 15 a Prelude 24.

Spojte se se značkou Knauf Ceiling Solutions

Specifikace
  • Standardní závěsné systémy: Prelude 15, Prelude 24 Alternativní závěsné systémy: Akustické vlastnosti: aw Up to 0.55 (L) & Dnfw/Dncw Up to 44 dB Odrazivost světla: 85% Odolnost vůči vlhkosti: 95% Požární reakce na evropskou třídu: 'A2-s1,d0' - 'A1' Splňuje francouzské předpisy na emise VOC (těkavé organické látky): A+ Recyklovaný obsah: 30% 15 let záruka na produkt / 30 let záruka na systém Volby detailů hran: Metal Board, Metal Tegular 2, Metal Tegular 8, Metal Tegular 11 F, Metal Tegular 16, Metal MicroLook 8, Metal MicroLook 16, Metal Axal Vector Volby modulů: 500x500, 600x300, 600x600, 625x625, 675x675, 750x750, 1200x300, 1200x600* * Modul 750x750 je k dispozici pouze ve Velké Británii a v Irské republice. Modul 625x625 je k dispozici pouze v Německu, Rakousku a Švýcarsku.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMetal_Lay-In-Plain
  • Skupina výrobkůMETAL Ceiling Solutions
  • Skupina produktůMetal Lay-In
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Kód UNSPSC30161604
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
  • Popis Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 19 23 11
  • Název OmniClassSuspended Ceilings