Publikovat produkty
Koala Kare KB143-SS Diaper Dispenser
Koala Kare

Koala Kare KB143-SS Diaper Dispenser

  • The Stainless Steel Diaper Dispenser is made with 18 -gauge, type 304 satin-finish stainless steel.
  • The shelves of the Diaper Dispenser are easily reset for loading by running the index finger up the right side of the shelves until they lock in place. The top shelf has an automatic empty device that will cause the coin mechanism to reject all coins when the dispenser is empty.
  • The product is set to vend at one dollar but can be adjusted to multiple coin settings.

As Featured on Amazon.com

Specifikace

  • Product Dimensions: 5.2 x 12.2 x 42 inches
    Item Weight: 42 pounds
    Manufacturer: Koala Kare

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKoala-Kare-KB143-SS-Diaper-Dispenser
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůBaby Changing Station Accessory
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)42
  • Šířka (palce)12.2
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké