Publikovat produkty
K-1130 Underscore® Rectangle 60" x 32" drop-in bath
K-1130 Underscore® Rectangle 60" x 32" drop-in bath
    Kohler

    K-1130 Underscore® Rectangle 60" x 32" drop-in bath

    Streamlined for simplicity, the Underscore bath exudes refined style with contemporary flair. A slotted overflow drain allows for a luxuriously deep bath as you relax against the comfortable sloped backrest.

    Features

    • Molded lumbar support offers extra comfort while bathing.
    • Slotted overflow allows for deep soaking.

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Drop-in or under-mount.

    Additional Hydrotherapy Options

    • Soaking Bath - 1130-0
    • Soaking Bath + Bask heated surface - 1130-W1
    • BubbleMassage air bath - 1168-G
    • BubbleMassage air bath + chromatherapy - 1168-GCR
    • VibrAcoustic + BubbleMassage air bath - 1168-GVB
    • VibrAcoustic + BubbleMassage air bath + Bask heated surface + chromatherapy - 1168-GVBCW
    • Whirlpool + heater - 1168-H2
    • VibrAcoustic - 1168-VB
    • VibrAcoustic + chromatherapy - 1168-VBC
    • VibrAcoustic + chromatherapy + Bask heated surface - 1168-VBCW
    • VibrAcoustic + Bask heated surface - 1168-VBW
    • Whirlpool + BubbleMassage air bath - 1168-XH2G

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-1130
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktůUnderscore® Rectangle
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění1983-07-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)21
    • Šířka (palce)32
    • Hloubka (palce)60
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs