Publikovat produkty
K-11370 Forté® 18" towel bar
Kohler

K-11370 Forté® 18" towel bar

The sleek appeal of Forté Sculpted accessories combines fluid design lines with practical solutions. This towel bar features an elegantly curved rod with generous space for towels, blending easily into contemporary bathroom decors.

FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with Forté faucets with sculpted lever handles.

Installation

  • Tools and installation template included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-11370
  • Skupina výrobkůTowel Bars
  • Skupina produktůForté®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.5
  • Šířka (palce)20.5
  • Hloubka (palce)3.5
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Popis Uniclass 2015Towel rails
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 25
  • Název OmniClassTowel Bars