Publikovat produkty
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
Kohler

K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror

5.0 z 5 hvězdiček5.0(6 recenze)

Reflecting Kohler signature quality and attention to detail, the KOHLER® Essential mirror collection is the perfect way to complete your space. Drawing on simplicity and versatility, the collection is available in three soft silhouettes and a variety of dynamic finishes. Add a touch of sophistication and character to any part of the home with a KOHLER® Essential mirror.

FEATURES

  • Clean and timeless design allows for use in any interior space.
  • Mounts vertically or horizontally depending on the look you want to create.
  • KOHLER logo delicately etched on lower mirror face.
  • Frame maintains a durable, long-lasting finish.
  • Finishes coordinate with KOHLER® faucet and lighting products.

Material

  • Premium metal and mirrored glass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Mounting kit ensures quick and easy installation.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-26051
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůEssential
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)40.06
  • Šířka (palce)20.06
  • Hloubka (palce)1.37
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Zrcadla
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Popis Uniclass 2015Mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors