Publikovat produkty
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
    Kohler

    K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath

    Bathe with a partner in stylish comfort. This generous 6-foot bath offers a wide oval basin for a fully immersing soak. Molded back supports and armrests on both ends let you enjoy optimum relaxation.

    FEATURES

    • Spacious design accommodates up to two bathers.
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing.

    Material

    • Acrylic.

    Installation

    • Reversible drain.
    • Drop-in.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-1149
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktůBathtub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)19.75
    • Šířka (palce)42.12
    • Hloubka (palce)72
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs