Publikovat produkty
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink

    Inspired by old-world folk art, Mille Fleurs adds an understated elegance to the bathroom. Its blossom-laden branches and birds of flight capture the delicate artistry found in embroidery, rosemaling, and tapestry. Platinum and gold accents add a refined sense of luxury to this Conical Bell vessel sink.

    FEATURES

    • Decorated with a blossom and bird pattern with gold and platinum accents on Almond background.
    • Round bowl-like basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Vessel.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-14223-T9
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůConical Bell®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)6.37
    • Šířka (palce)16.25
    • Hloubka (palce)16.25
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks