Publikovat produkty
K-16296 Revival® 3" cabinet pull
Kohler

K-16296 Revival® 3" cabinet pull

Bring the essence of Art Deco to your home with Revival accessories, which incorporate elliptical shapes and rolled edges inspired by classic 1920s design. This sturdy metal drawer pull handle has a versatile style to complement kitchen or bathroom cabinets.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Revival Collection.

Installation

  • Installation template included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-16296
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůRevival®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)0.68
  • Šířka (palce)4.38
  • Hloubka (palce)1.5
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Popis Uniclass 2015General hardware
  • Kód CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Název CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
  • Název OmniClassCasework Component Hardware