Publikovat produkty
K-2084-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
K-2084-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2084-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole

    Crafted of premium materials that withstand high-volume usage, the Soho wall-mount lavatory brings style and long-lasting beauty to any bath or powder room. This model features a sealed overflow, single-hole faucet drilling, left-hand soap dispenser drilling, and drilling for a concealed arm carrier.  

    Features

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage
    • Constructed of vitreous china
    • 20" x 18"
    • Wall-mount installation
    • Single-hole drilling
    • Drilled for concealed arm carrier
    • With sealed overflow and soap dispenser drilling on left

    Spojte se se značkou Kohler

    Specifikace
    • Product Dimensions

      Length 20", Height 7-1/2", Width 18"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-2084-NL
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůSoho®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks