Publikovat produkty
Clearwater® Kitchen sink faucet
Kohler

Clearwater® Kitchen sink faucet

This Clearwater two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet offers a swing spout for easy clearance, two handles for positive control of hot and cold water, and a conveniently attached soap dish.

Features

  • 11" (279 mm) spout reach
  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water
  • Includes soap dish

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-20902-4
  • Skupina výrobkůKitchen Sink Faucets
  • Skupina produktůClearwater®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-08-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.24
  • Šířka (palce)8.01
  • Hloubka (palce)10.9
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Kód ETIMEG015610
  • Název ETIMValves/taps/controls
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets