Publikovat produkty
K-R75791-2PC All-In-One 33" x 22" x 9-1/4" Top-mount/ undermount kitchen sink
Kohler

K-R75791-2PC All-In-One 33" x 22" x 9-1/4" Top-mount/ undermount kitchen sink

4.6 z 5 hvězdiček4.6(37 recenze)

This all-in-one kitchen sink kit includes a sound-absorbing 18-gauge stainless-steel sink with large and medium bowls, a Malleco pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser, two sink strainers, and a sink utility rack with soaking cup. The sink accommodates top-mount or under-mount installation.

FEATURES

  • Includes Malleco™ pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser in Vibrant Stainless.
  • 1.8 gal/min (6.8 /min) maximum flow rate at 60 psi (413.7 kPa).
  • Faucet meets CalGreen requirements for kitchen faucets.
  • Faucet meets NSF 61 and NSF 372.
  • Includes two sink strainers.
  • Includes kitchen sink utility rack with soaking cup.
  • Utility rack includes KOHLER® One-Year Limited Warranty.
  • Two faucet holes.
  • 9-inch depth provides generous workspace.
  • SilentShield® sound-absorption technology.

Material

  • 18-gauge stainless steel.

Installation

  • Top-mount or under-mount.
  • Includes installation hardware.

Spojte se se značkou Kohler

Specifikace
  • Product Dimensions

    Length 33", Height 9-1/4"Width 22"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-R75791-2PC
  • Skupina výrobkůKitchen Sinks
  • Skupina produktůKOHLER®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-05-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures