Publikovat produkty
K-2209 Caxton® Oval 15" x 12" Undermount bathroom sink
K-2209 Caxton® Oval 15" x 12" Undermount bathroom sink
K-2209 Caxton® Oval 15" x 12" Undermount bathroom sink
K-2209 Caxton® Oval 15" x 12" Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2209 Caxton® Oval 15" x 12" Undermount bathroom sink

    Caxton has a simple, streamlined design that's as versatile as it is attractive. This easy-to-clean sink combines the sleek look of an integrated basin with a timeless design that suits both traditional and modern bathroom decors. Caxton creates a sleek transition from the smooth oval basin to just about any solid-surface countertop.

    FEATURES

    • Oval basin with unglazed underside.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2209
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůCaxton® Oval
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7.5
    • Šířka (palce)14
    • Hloubka (palce)17
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks