Publikovat produkty
K-2297-G Kathryn® 23-7/8" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink with glazed underside
K-2297-G Kathryn® 23-7/8" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink with glazed underside
    Kohler

    K-2297-G Kathryn® 23-7/8" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink with glazed underside

    Inspired by a 1929 KOHLER exhibition at the Metropolitan Museum of Art, the Kathryn collection captures the unforgettable style of a bygone era. With its modern interpretation of retro styling, this rectangular sink makes a striking addition to the bathroom, particularly when paired with a countertop that exposes the basin's glazed underside. 


    Features

    • Rectangular basin.
    • Glazed underside works beautifully for countertop installations.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Coordinates with other products in the Kathryn collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    Spojte se se značkou Kohler

    Specifikace
    • Product Dimensions

      Length 23-7/8", Height 6-7/8", Width 15-5/8"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakohler-K-2297-G
    • Skupina výrobkůBathroom Sinks
    • Skupina produktůKathryn®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks