Publikovat produkty
K-24551 Kumin® 36" grab bar
Kohler

K-24551 Kumin® 36" grab bar

The Kumin® collection brings eye-catching contemporary style to the bathroom with its blend of spare, clean lines and subtly angled surfaces. This Kumin® grab bar offers steady support where you need it in the bathroom.

FEATURES

  • Coordinates with other products in the Kumin® collection.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Mounting hardware and installation template included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-24551
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůKumin®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.56
  • Šířka (palce)38.56
  • Hloubka (palce)2.75
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 15 17 21
  • Název OmniClassBathtub Grab Bars