Publikovat produkty
Triko™ Quiet-Close™ elongated toilet seat
Kohler

Triko™ Quiet-Close™ elongated toilet seat

This Triko toilet seat has simple lines to complement a variety of toilet designs. Made of compression-molded wood for a substantial look and feel, the seat fits most elongated one- or two-piece toilets. Quiet-Close technology makes for a quieter bathroom environment.

Features

  • Quiet-Close™ elongated lid and seat prevents slamming
  • Compression-molded wood provides a look and feel that cannot be achieved with other seat materials
  • Color-matched plastic hinges
  • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging

Material

  • Molded wood

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-25883
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůBroadwood™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.01
  • Šířka (palce)14.18
  • Hloubka (palce)19.51
Související
  • Hlavní materiálPřekližka
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - WD sedátka
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
  • Název OmniClassWater Closet Seats