Publikovat produkty
K-14562 Contemporary 24" grab bar
Kohler

K-14562 Contemporary 24" grab bar

Featuring a contemporary design, this grab bar brings a decorative yet functional accent to your bath or shower. This bar meets ADA standards, providing the safety and support you need. Its fluid lines also make for easy cleaning.

FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Tools and installation template included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-14562
  • Skupina výrobkůGrab Bars
  • Skupina produktůContemporary
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.81
  • Šířka (palce)26.81
  • Hloubka (palce)2.75
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 15 17 21
  • Název OmniClassBathtub Grab Bars