Publikovat produkty
K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
    Kohler

    K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain

    Defined by crisp lines and a clean, simple aesthetic, the Entity™ bath complements a wide range of design languages. A comfortable sloped backrest provides support as you soak and unwind. The low stepover height makes this bath easy to access and ideal for bathing young children and washing pets.

    FEATURES

    • Low stepover height allows easy entry and exit.
    • Molded lumbar support offers extra comfort while bathing.
    • Round overflow.
    • Integral apron creates a clean, finished look.
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation.
    • Bottom surface manufactured with textured appearance.

    Material

    • Acrylic.

    Installation

    • Left drain.
    • Alcove

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-26109-LA
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktůEntity™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)15.75
    • Šířka (palce)30.25
    • Hloubka (palce)60
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs