Publikovat produkty
K-27289 Elate® Double toilet paper holder
Kohler

K-27289 Elate® Double toilet paper holder

Minimalist in its design, the Elate double toilet tissue holder works well in traditional as well as highly contemporary bathroom environments.


Features

  • Coordinates with other items in the Elate collection.
  • Coordinates with contemporary faucets and accessories.

Material

  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Premium metal construction for durability.

Installation

  • Tools and installation template included.


Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-27289
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůElate®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2
  • Šířka (palce)3.81
  • Hloubka (palce)10.13
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 21
  • Název OmniClassToilet Paper Dispensers