Publikovat produkty
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
    Kohler

    K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink

    The incredibly beautiful shape, unsurpassed depth of color and distinctive raised pattern on the underside of the Dolce Vita lavatory can only be created from KOHLER Cast Iron. This self-rimming lavatory is without faucet holes; complete the look with a wall- or counter-mount faucet.

    FEATURES

    • The incredibly beautiful shape, unsurpassed depth of color and distinctive raised pattern on the underside.
    • Constructed of KOHLER® Cast Iron.
    • 17-1/2"L x 17-1/2"H.
    • Self-rimming installation.
    • No faucet holes.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2815
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůDolce Vita®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)6.75
    • Šířka (palce)17.5
    • Hloubka (palce)17.5
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks