Publikovat produkty
K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside
K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside
    Kohler

    K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside

    The Dolce Vita's bold, artistic design is defined by beautiful curves and a black raised pattern on the underside. Highlighted by a durable enameled finish, this cast iron sink adds an elegant yet playful tone to your bath or powder room.

    FEATURES

    • Distinctive curved shape.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Iron Black underside.

    Installation

    • Drop-in, vessel, or wall-mount.
    • Requires K-9655 Vessel bracket for wall-mount installation.

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2815-P5
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůDolce Vita®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)6.75
    • Šířka (palce)17.5
    • Hloubka (palce)17.5
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks