Publikovat produkty
K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    With a modern oval basin defined by a sweeping ridge, Thoreau offers a pleasing look for a range of bathroom styles. This drop-in sink is constructed of cast iron with a rich, high-gloss enamel finish, ensuring durability and beauty for the long run.

    FEATURES

    • 8-inch center faucet holes.
    • Oval basin.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Drop-in

    Spojte se se značkou Kohler

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-2907-8
    • Skupina výrobkůSinks/Lavatories
    • Skupina produktůThoreau®
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)8.63
    • Šířka (palce)24
    • Hloubka (palce)18
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks